TBEN-LL-8DIP-8DOPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 digitale pnp Eingänge und 8 digitale pnp Ausgänge 2A100004251Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
TBIL-L5-16DXP-AUXI/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 16 universelle digitale Kanäle, PNP100000882Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
TBIL-S3-8DXPI/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 8 universelle digitale Kanäle, 8 M8 Ports100002595Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang
DMA-EZCCM-001Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet Industrial Ethernet Gateway with Daisy Chain functionality for Cognex DataMan100001465NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartRS232, Digitaler Eingang
TBEN-L4-8IOLAKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle100028459Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
TBEN-LL-8IOLAKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle100029880Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
FIL20-16DXPI/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 16 universelle digitale Kanäle, PNP100028254NetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP20
TBEN-S1-4DXPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 4 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2,0A100006468Anschlusstechnik SignalM8NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
TBEN-LLH-4RMCKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 4 Rollenmotoransteuerungen100018352Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartRollenmotor, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
FIL20-8DXPI/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 8 universelle digitale Kanäle, PNP100005646Anschlusstechnik SignalSchraubklemmeNetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP20SignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ausgang
TBEN-LL-16DOPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 digitale pnp Ausgänge 2A100021342Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang
FIL20-8DXP-EI/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 8 universelle digitale Kanäle, PNP100005647Anschlusstechnik SignalSchraubklemme, M12NetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP20SignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ausgang