TX715FB-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 7” Display für F & B - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100007472ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP69 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale15.6Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX107D-00VPSTTX100 HMI Serie 7” Display mit TX VisuPro Runtime100031621SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale7Touchscreenresistiv, Frontfolie
TXF705-00VPSTTXF700 HMI Serie in IP67 5″ Display mit TX VisuPro Runtime100017839SchutzartIP67Bildschirmdiagonale5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TXF710-00VP20TXF700 HMI Serie in IP67 10″ Display mit TX VisuPro Runtime100017845SchutzartIP67Bildschirmdiagonale10.1Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TXF715-00VP20TXF700 HMI Serie in IP67 15″ Display mit TX VisuPro Runtime100017847SchutzartIP67Bildschirmdiagonale15.6Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TXF721-00VP20TXF700 HMI Serie in IP67 21″ Display mit TX VisuPro Runtime100017849SchutzartIP67Bildschirmdiagonale21.5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TXF707-00VP20TXF700 HMI Serie in IP67 7″ Display mit TX VisuPro Runtime100017841SchutzartIP67Bildschirmdiagonale7Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX807-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 7” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100046993ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale7Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX810-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 10” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100046994ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale10.1Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX821-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 21” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100046996ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale21.5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX815-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 15” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100046995ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale15.6Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX104P-00VPSTTX100 HMI Serie 4” Display mit TX VisuPro Runtime100049014SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale4.3Touchscreenresistiv, Frontfolie