LRS510-10-34-2UPN8-H1141Radarsensor Füllstand100012732Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel10°Max. Reichweite (mm)10000
LRS510-10-51-2UPN8-H1141Radarsensor Füllstand100012731Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel10°Max. Reichweite (mm)10000
LRS510-10-69-LI2UPN8-H1141Radarsensor Füllstand100012722Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangAbstrahlwinkel6°Max. Reichweite (mm)10000
LRS510-10-34-LI2UPN8-H1141Radarsensor Füllstand100012730Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangAbstrahlwinkel10°Max. Reichweite (mm)10000
LRS510-10-69-2UPN8-H1141Radarsensor Füllstand100012725Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel6°Max. Reichweite (mm)10000
LRS510-10-51-LI2UPN8-H1141Radarsensor Füllstand100012729Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangAbstrahlwinkel10°Max. Reichweite (mm)10000
LRS510-10-57-2UPN8-H1141Radarsensor Füllstand100012726Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel6°Max. Reichweite (mm)10000
LRS510-10-51-LI2UPN8-H1141/EURadarsensor Füllstand100048853Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangAbstrahlwinkel10°Max. Reichweite (mm)10000
LRS510-10-51-2UPN8-H1141/EURadarsensor Füllstand100048855Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel10°Max. Reichweite (mm)10000
LRS510-10-69-2UPN8-H1141/EURadarsensor Füllstand100048854Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel6°Max. Reichweite (mm)10000
LRS510-10-69-LI2UPN8-H1141/EURadarsensor Füllstand100048852Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangAbstrahlwinkel6°Max. Reichweite (mm)10000