IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CCZubehör Einspeisemodul Power-Bridge7580611Zubehörart EinspeisemodulZulassungenATEX, IECEx, NEPSIKanalanzahl1SchutzartIP20NennspannungPower-Bridge 24 VDC
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDCZubehör Einspeisemodul Power-Bridge7580610Zubehörart EinspeisemodulZulassungenATEX, IECEx, NEPSIKanalanzahl1SchutzartIP20NennspannungPower-Bridge 24 VDC
PSU67-3P-1MP-2M5-24200-FSmartes Schaltnetzteil in IP67 24...28 VDC Ausgangsspannung100025679Nennstrom (A)20Ausgangsspannung24...28 VDCSpannungsversorgung3 x AC 380...480 VStatus InterfaceRelaisausgang (DC-OK)
PSU67-1P-1M-2M4-24150-IOL-FSmartes Schaltnetzteil in IP67 24...28 VDC Ausgangsspannung100025928Nennstrom (A)15Ausgangsspannung24...28 VDCSpannungsversorgung230 VUCStatus InterfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-3P-1S-2L-24250-IOL-FSmartes Schaltnetzteil in IP67 24...28 VDC Ausgangsspannung100025929Nennstrom (A)25Ausgangsspannung24...28 VDCSpannungsversorgung3 x AC 380...480 VStatus InterfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOLSmartes Schaltnetzteil in IP67 24...28 VDC Ausgangsspannung100028240Nennstrom (A)25Ausgangsspannung24...28 VDCSpannungsversorgung3 x AC 380...480 VStatus InterfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-FSmartes Schaltnetzteil in IP67 24...28 VDC Ausgangsspannung100028305Nennstrom (A)15Ausgangsspannung24...28 VDCSpannungsversorgung230 VUCStatus InterfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-3P-1S-2L-24250-FSmartes Schaltnetzteil in IP67 24...28 VDC Ausgangsspannung100028238Nennstrom (A)25Ausgangsspannung24...28 VDCSpannungsversorgung3 x AC 380...480 VStatus InterfaceRelaisausgang (DC-OK)
PSU67-1P-1M-2M5-24150-IOL-FSmartes Schaltnetzteil in IP67 24...28 VDC Ausgangsspannung100028304Nennstrom (A)15Ausgangsspannung24...28 VDCSpannungsversorgung230 VUCStatus InterfaceIO-Link (V 1.1)
PSU67-3P-1H2-1H0-24250Smartes Schaltnetzteil in IP67 24...28 VDC Ausgangsspannung100028239Nennstrom (A)25Ausgangsspannung24...28 VDCSpannungsversorgung3 x AC 380...480 VStatus InterfaceRelaisausgang (DC-OK)
PSU67-11-2480/M/GKompaktes Schaltnetzteil in IP67 24 VDC Ausgangsspannung - 8 A Ausgangsstrom6884250Nennstrom (A)8Ausgangsspannung24 VDCSpannungsversorgung230 VUC
IM82-24-20Schaltnetzteil7545044Interne SicherungT 10 A/250 VACNennstrom (A)20Ausgangsnennspannung (V)24Spannungsversorgung230 VUC