BL67-GW-DPV1Gateway für das BL67 I/O-System Interface für PROFIBUS-DP (DPV0/DPV1)6827232NetzwerkprotokollPROFIBUS-DPSchutzartIP67
TBDP-L2-16DXPKompaktes Feldbus-I/O-Modul für PROFIBUS-DP 16 konfigurierbare digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A6814004Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollPROFIBUS-DPSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
BL20-BR-24VDC-DBL20 Elektronikmodul Bus-Refreshing-Modul mit Diagnose6827006Anschlusstechnik SignalSchraubklemme, FederzugklemmeSchutzartIP20SignalartSpannungseinspeisung/Spannungsversorgung
BL20-E-4AO-U/I/ETBL20 Economy Modul 4 analoge Ausgänge für Strom/Spannung6827397Anschlusstechnik SignalFederzugklemmeSchutzartIP20SignalartAnaloger Ausgang
TBEN-L5-16DIPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 digitale pnp Eingänge6814085Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang
TBEN-L4-8IOLKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle6814082Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
PSD24EXI/O-System excom 24-VDC-Netzteil für Zone 16881721Anschlusstechnik SignalSchraubklemme, FederzugklemmeNetzwerkprotokollPROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETSchutzartIP50SignalartSpannungseinspeisung/Spannungsversorgung
BL20-2AI-U(-10/0...+10VDC)BL20 Elektronikmodul 2 analoge Eingänge für Spannung6827022Anschlusstechnik SignalSchraubklemme, FederzugklemmeSchutzartIP20SignalartAnaloger Eingang
TBEN-L5-8IOLKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle6814017Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
BM-NI/O-System excom Blindmodul6884226ZulassungenKCCNetzwerkprotokollPROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETSchutzartIP20
DO401EXI/O-System excom 4-Kanal-Ausgangsmodul, digital6884203Anschlusstechnik SignalSchraubklemme, FederzugklemmeNetzwerkprotokollPROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETSchutzartIP20SignalartDigitaler Ausgang, Eigensicher
FEN20-4IOLKompakte IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Station 4 IO-Link Master Kanäle6814140Anschlusstechnik SignalSchraubklemmeNetzwerkprotokollModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP20SignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang