FEN20-16DXPKompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul 16 universelle digitale Kanäle6931089Anschlusstechnik SignalSchraubklemmeNetzwerkprotokollModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPSchutzartIP20SignalartDigitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang
GDP-IS/FW2.3I/O-System excom PROFIBUS-DP Interface6884275Anschlusstechnik SignalSchraubklemme, FederzugklemmeNetzwerkprotokollPROFIBUS-DPSchutzartIP20
TBEN-S1-8DOPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 digitale pnp Ausgänge 2 A6814022Anschlusstechnik SignalM8NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang
BL20-2AO-U(-10/0...+10VDC)BL20 Elektronikmodul 2 analoge Ausgänge für Spannung6827033Anschlusstechnik SignalSchraubklemme, FederzugklemmeSchutzartIP20SignalartAnaloger Ausgang
TBPN-L1-FDIO1-2IOLBlockmodul für PROFIsafe / PROFINET Block-I/O-Modul sichere digitale Ein- und Ausgänge, standard universelle digitale Kanäle, IO-Link Master Ports6814053Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollPROFIsafe via PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge, Digitaler Ein-/Ausgang, IO-Link
TBEN-L5-16DOPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 digitale pnp Ausgänge 2A6814087Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang
DI80-NI/O-System excom 8-Kanal-Eingangsmodul, digital6884273Anschlusstechnik SignalSchraubklemme, FederzugklemmeNetzwerkprotokollPROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETSchutzartIP20SignalartDigitaler Eingang, Nicht eigensicher
TBEN-S2-8DIPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 digitale pnp Eingänge6814073Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang
TBEN-L5-8DIP-8DOPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 digitale pnp Eingänge und 8 digitale pnp Ausgänge 2A6814086Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang