TN-EM18WD-H1147-EXSchreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich)7030382NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)45
TN-Q30-IOL2-0.15-RS4.41TSchreib-Lese-Kopf HF IO-Link100012164NetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP69K frontseitig, IP67 rückseitig
TN-CK40-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*7030732NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)115
TN-EM30WD-H1147-EXSchreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich)7030386NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)77
TNLR-Q80L400-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030204NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)345
TNSLR-Q130-ENSchreib-Lese-Kopf HF Integriertes Interface Multiprotokoll-Ethernet100004502NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP69K frontseitig, IP67 rückseitig
TN-M30-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*7030730NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)77
TN-Q80-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030007NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)146
HT-IDENT-H1147Schreib-Lese-Kopf HF für Handbedienung7030236NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)115
TN-UHF-Q300-KOR-LNXUHF-Reader100000912NetzwerkprotokollTCP/IP, REST APISchutzartIP67Einsatzregion (UHF)Korea (917...920,8 MHz)
TN-UHF-Q180L300-MYS-CDSUHF-Reader100025573NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP67Einsatzregion (UHF)Malaysia (919...923 MHz)
TN-UHF-Q300-EU-LNXUHF-Reader100000897NetzwerkprotokollTCP/IP, REST APISchutzartIP67Einsatzregion (UHF)Europa, Indien, Türkei, Südafrika (865...868 MHz)