TBEC-S2-4RFIDKompaktes RFID-Modul für EtherCAT 4 RFID-Kanäle (HF/UHF)100014935NetzwerkprotokollEtherCATAnzahl der Kanäle4SchutzartIP65, IP67, IP69K
EXO 750Datenträger UHF100018611Speichergröße (Byte)112SpeicherartEEPROMSchutzartIP68Montageauf Metall
TBEC-LL-4RFID-8DXPKompaktes RFID-Modul für EtherCAT 4 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A100002925NetzwerkprotokollEtherCATAnzahl der Kanäle12SchutzartIP65, IP67, IP69K
TW860-960-Q48L51-M-B112Datenträger UHF100004171Speichergröße (Byte)112SpeicherartEEPROMSchutzartIP68Montageauf Metall
TN-M12-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100003027NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)37
TW-R10-M-K2Datenträger HF in Metall100002368Speichergröße (Byte)2048SpeicherartFRAMSchutzartIP68Montagein Metall
TW-R20-B320Datenträger HF100005244Speichergröße (Byte)320SpeicherartEEPROMSchutzartIP69KMontagemetallfrei
TN-Q80-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100010648NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)146
TNLR-Q80-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100010649NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)215
TNSLR-Q80WD-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100001312NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)280
TW860-960-Q27L97-M-B112/C56Datenträger UHF100000546Speichergröße (Byte)112SpeicherartEEPROMSchutzartIP69KMontageauf Metall