TN-EM30WD-H1147-EX/C53Schreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich) und Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100036842NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)77
TW865-868-Q14L37-M-HT-B40Datenträger UHF100045255Speichergröße (Byte)40SpeicherartEEPROMSchutzartIP68Montageauf Metall
TW-R30-B128Datenträger HF6900503Speichergröße (Byte)128SpeicherartEEPROMSchutzartIP69KMontagemetallfrei
TNSLR-Q80WD-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100001312NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)280
TW860-960-Q27L97-M-B112/C56Datenträger UHF100000546Speichergröße (Byte)112SpeicherartEEPROMSchutzartIP69KMontageauf Metall
LOGI TAG 161 SLIX2Datenträger HF100002353Speichergröße (Byte)320SpeicherartEEPROMSchutzartIP69KMontagemetallfrei
TBEN-L4-4RFID-8DXPKompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet 4 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A100002462NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAnzahl der Kanäle12SchutzartIP65, IP67, IP69K
HT-IDENT-H1147Schreib-Lese-Kopf HF für Handbedienung7030236NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)115
TBEC-LL-4RFID-8DXPKompaktes RFID-Modul für EtherCAT 4 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A100002925NetzwerkprotokollEtherCATAnzahl der Kanäle12SchutzartIP65, IP67, IP69K