VE202G1ABildverarbeitung Smart-Kamera3094843Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Auflösung1600 x 1200 Pixel
VE200G1ABildverarbeitung Smart-Kamera3800974Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Auflösung752 x 480 Pixel
VE205G1ABildverarbeitung Smart-Kamera3803203Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Auflösung2592 x 2048 Pixel
TN-Q14-0.15-RS4.47T/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*7030779NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)72
TNLR-Q80L400-H1147LSchreib-Lese-Kopf HF7030234NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)345
TN-Q80-H1147-EXSchreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche7030302NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)118
TN-EM18WD-H1147-EXSchreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich)7030382NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)45