INTAG 500 HF F-MEM 2KBYTES BLACK EXDatenträger HF100053615Speichergröße (Byte)2048SpeicherartFRAMSchutzartIP69KMontagemetallfrei
TN-Q14-0.15-RS4.47TSchreib-Lese-Kopf HF7030235NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)72
TN-M18-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*7030728NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)45
TBEN-S2-2RFID-4DXPKompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet 2 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 4 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 0,5A6814029NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAnzahl der Kanäle6SchutzartIP65, IP67, IP69K
TN-M30-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030004NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)77
TN-CK40-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030006NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)115
TW-BD10X1.5-19-B128Datenträger HF6901384Speichergröße (Byte)128SpeicherartEEPROMSchutzartIP67, IP69KMontageauf Metall
TN-M18-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030002NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)45