TN-M30-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030004NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)77
TN-CK40-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030006NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)115
TW-BD10X1.5-19-B128Datenträger HF6901384Speichergröße (Byte)128SpeicherartEEPROMSchutzartIP67, IP69KMontageauf Metall
TB-EM18WD-H1147-EXSchreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich)7030381NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)30
TB-Q08-0.15-RS4.47TSchreib-Lese-Kopf HF7030553NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)30
TN-M18-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030002NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)45
TB-M30-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030003NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)45
TNLR-Q80-H1147-EXSchreib-Lese-Kopf HF für explosionsgefährdete Bereiche7030303NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)165
TNLR-Q80-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030230NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)215
TNSLR-Q42TWD-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030424NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)215
TNSLR-Q80WD-H1147Schreib-Lese-Kopf HF7030418NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP68, IP69KSchreib-Lese-Abstand max. (mm)280