DXM700-B1R1Netzwerk-Controller mit integriertem 900 MHz DX80 Gateway3806246Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485GerätetypGateway, Netzwerk-ControllerFunktionSterntopologieAusgangstypPNP
DXM150-B2R3Netzwerk-Controller mit integriertem 2,4 GHz DX80 Gateway3803761Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485GerätetypGateway, Netzwerk-ControllerEingangstypNPN/PNP/4...20 mA/0...10 V/Counter/ThermistorFunktionSterntopologieAusgangstypPNP/NPN/0...20 mA oder 0...10 V
DX80N2Q45VTPFunkübertragungssystem Basisgerät für serielle Sensoren3806265GerätetypKnotenEingangstypVibration/TemperaturFunktionVibrationssensor
DX80N2Q45VTP-NBFunkübertragungssystem Basisgerät für serielle Sensoren3806266GerätetypKnotenEingangstypVibration/TemperaturFunktionVibrationssensor
DX81-LITH-NBBatteriemodul zur externen Speisung von DX80 Funk-Geräten3086018Antennenanschlusskein FunkteilnehmerSchutzartIP67
DX81-LITHBatteriemodul zur externen Speisung von DX80 Funk-Geräten3086016Antennenanschlusskein FunkteilnehmerSchutzartIP67
DX80N2Q45BL-YGFunkübertragungssystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie3087463GerätetypFunk-SensorEingangstypDrucktasterAusgangstyp2-farbige LED-Anzeige (gelb/grün)
DX80G9M6S-PM2CFunksystem Übertragung von E/A-Daten in Punkt-zu-Punkt Topologie3087100GerätetypGatewayFunktionPunkt-zu-Punkt