DX80DR2M-H2CFunksystem Übertragung von seriellen Daten in Baumtopologie3018144GerätetypTeilnehmerEingangstypPNP/0...20 mAFunktionBaumtopologieAusgangstypPNP/0...20 mA
DX80N2X1W0P0ZTFunksystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie3018363GerätetypKnotenEingangstypMagnetfeldsensorFunktionSterntopologie
DX80DR9M-H1EFunksystem Übertragung von seriellen Daten in Baumtopologie3018136GerätetypTeilnehmerEingangstypNPN/0...20 mA/Thermistor/ZählerFunktionBaumtopologieAusgangstypNMOS
DX80N2X6S-PB2Funksystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie3025759GerätetypKnotenEingangstypPNP/0...20 mAFunktionSterntopologieAusgangstypPNP/0...20 mA
DX80G2M6S-P8Funksystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie3017429GerätetypGatewayEingangstypPNPFunktionSterntopologieAusgangstypPNP
DX80N2Q45RDFunkübertragungssystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie3028427GerätetypFunk-SensorEingangstypPotentialfreie Kontakte oder NAMUR
DX80N2X6S-P8Funksystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie3017427GerätetypKnotenEingangstypPNPFunktionSterntopologieAusgangstypPNP
DX80K2M6-PM8Funksystem Übertragung von E/A-Daten in Punkt-zu-Punkt Topologie3092940GerätetypPärchenEingangstypPNPFunktionPunkt-zu-PunktAusgangstypPNP
K70DXN2T2GRYQPick-to-Light Bestückungssensor3096946GerätetypKnotenEingangstypKommunikationsprotokollFunktionEndschalter
DX80N2Q45VTFunkübertragungssystem Basisgerät für Vibrations- und Temperatursensoren vom Typ QM42VT13088439GerätetypFunk-SensorEingangstypVibration/TemperaturFunktionVibrationssensorAusgangstyp4-farbige LED-Anzeige
DXM100-B1R2Netzwerk-Controller mit integriertem 900 MHz Data Radio3095652Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485GerätetypTeilnehmer, Netzwerk-ControllerEingangstypNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k Thermistor/ZählerFunktionBaumtopologieAusgangstypNMOS/0...20 mA oder 0...10 V