DX80G2M6S-PB2Funksystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie3025756GerätetypGatewayEingangstypPNP/0...20 mAFunktionSterntopologieAusgangstypPNP/0...20 mA
DX80DR2M-HFunksystem Übertragung von seriellen Daten in Baumtopologie3011433GerätetypTeilnehmerEingangstyp-FunktionBaumtopologieAusgangstyp-
B-TL70DXN2-Q8LED-Signalleuchte Modulare Signalsäule3094218GerätetypKnotenEingangstypPNPFunktionSignalsäule
DXM100-B1R1Netzwerk-Controller mit integriertem 900 MHz DX80 Gateway3095651Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485GerätetypGateway, Netzwerk-ControllerEingangstypNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k Thermistor/ZählerFunktionSterntopologieAusgangstypNMOS/0...20 mA oder 0...10 V
DX80DR2M-H10-NBFunksystem Übertragung von seriellen Daten in Baumtopologie3807975GerätetypTeilnehmerFunktionBaumtopologie
DXMR110-8KNetzwerk-Controller 8 IO-Link Master Ports3814332Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETGerätetypIO-Link MasterEingangstypKommunikationsprotokollAusgangstypIO-Link
DXMR90-X1Netzwerk-Controller 4 Modbus RTU Master Ports3812240Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETGerätetypNetzwerk-Controller