RI360P2-QR14-ESG25X2-0.3-RS8Induktiver Winkelsensor1590826AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P3-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5Miniatur Drehgeber mit Analogausgang1590872AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P5-QR24M0-HESG25X3-H1181Berührungsloser Drehgeber SSI1590951AusgangsartAbsolut-Semi-MultiturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI60P1-QR14-LU4X2-0.17-DT04-4P/S968Induktiver Winkelsensor mit Analogausgang1590828AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P2-QR24M1-HESG25X3-H1181Berührungsloser Drehgeber SSI1590941AusgangsartAbsolut-Semi-MultiturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P2-QR14-ELIU5X2Miniatur Drehgeber mit Analogausgang1590857AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle