REM-100B8T-3C13S12M-H1181Absoluter Drehgeber - Multiturn100032577AusgangsartAbsolut-MultiturnFlanschdurchmesser36Wellendurchmesser D (mm)8 mmWellenartSacklochwelle
REM-191B10T-IOL32B-H1141/N99Absoluter Drehgeber - Multiturn IO-Link100030275AusgangsartAbsolut-MultiturnFlanschdurchmesser36Wellendurchmesser D (mm)10 mmWellenartSacklochwelle
RI60P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100028545AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI40P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100028546AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI90P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100028544AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI20P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100028547AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI120P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100028543AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100028541AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P0-EQR24M0-ELIU5X2LD-H1151Berührungsloser Drehgeber mit Edelstahlgehäuse Analog100053308AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
REI-10T10C-2B1000-H1181Inkrementaler Drehgeber100054105AusgangsartInkrementalFlanschdurchmesser58Wellendurchmesser D (mm)10 mmWellenartVollwelle
REM-97S10C-7ASARNS-H1151Absoluter Drehgeber - Multiturn100056706AusgangsartAbsolut-MultiturnFlanschdurchmesser36Wellendurchmesser D (mm)10 mmWellenartVollwelle
RI360P0-QR24M0-0500X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 500 ppr1593114AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle