RI360P0-QR24M0-0012X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 12 ppr1593105AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P0-QR24M0-0100X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 100 ppr1593108AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI45P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4Induktiver Winkelsensor mit Analogausgang1590842AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI180P1-QR14-LIU5X2Induktiver Winkelsensor mit Analogausgang1590829AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P1-QR14-ELU4X2/S97 3MInduktiver Winkelsensor mit Analogausgang für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen1593006AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P0-QR24M0-0005X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 5 ppr1593101AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P0-QR24M0-0001X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 1 ppr1593100AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P1-QR14-ELU4X2/S90/S97 3MInduktiver Winkelsensor mit Analogausgang für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen1590868AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle