RI360P1-QR20-LI2X2-H1141Miniatur Drehgeber mit Analogausgang100004587AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P0-QR24M0-ELIU5X2LD-H1151Berührungsloser Drehgeber Analog100029756AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI60P1-QR20-LI2X2-H1141Miniatur Drehgeber mit Analogausgang100004590AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P0-QR24M0-HESG25X3-H1181Berührungsloser Drehgeber SSI1590905AusgangsartAbsolut-Semi-MultiturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141/3GDBerührungsloser Drehgeber mit ATEX-Zertifikat IO-Link, 3GD, Zone 2 (22)100003122AusgangsartAbsolut-Semi-MultiturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI240P1-QR20-LI2X2-H1141Miniatur Drehgeber mit Analogausgang100004593AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI120P1-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3PMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100000199AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P2-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5Miniatur Drehgeber mit Analogausgang1590859AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle