REI-E-112I8E-2B360-CInkrementaler Drehgeber100012056AusgangsartInkrementalFlanschdurchmesser46Wellendurchmesser D (mm)8 mmWellenartSacklochwelle
REM-E-121T10S-9D38B-H1151Absoluter Drehgeber - Multiturn100011518AusgangsartAbsolut-MultiturnFlanschdurchmesser58Wellendurchmesser D (mm)10 mmWellenartVollwelle
REI-E-111T6C-2B200-CInkrementaler Drehgeber100011941AusgangsartInkrementalFlanschdurchmesser40Wellendurchmesser D (mm)6 mmWellenartVollwelle
REI-12H12E-4B2048-H1181Inkrementaler Drehgeber100010523AusgangsartInkrementalFlanschdurchmesser63Wellendurchmesser D (mm)12 mmWellenartHohlwelle
REM-E-195T10S-IOL32B-H1141Absoluter Drehgeber - Multiturn IO-Link100021184AusgangsartAbsolut-MultiturnFlanschdurchmesser58Wellendurchmesser D (mm)10 mmWellenartVollwelle
REI-12H15T-2B5000-H1181Inkrementaler Drehgeber100010401AusgangsartInkrementalFlanschdurchmesser50.8Wellendurchmesser D (mm)15 mmWellenartHohlwelle
RES-181B8T-7AAR-H1151/N0Absoluter Drehgeber - Singleturn100016366AusgangsartAbsolut-SingleturnFlanschdurchmesser36Wellendurchmesser D (mm)8 mmWellenartSacklochwelle
RI360P0-QR24M0-0008X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 8 ppr1593103AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P1-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5Miniatur Drehgeber mit Analogausgang1590854AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle