RI360P0-QR24M0-0008X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 8 ppr1593103AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P1-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5Miniatur Drehgeber mit Analogausgang1590854AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P0-QR24M0-INCRX2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 1 ... 5000 ppr1590910AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P1-QR14-ELU4X2-0.3-RS5/S97Induktiver Winkelsensor mit Analogausgang für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen1590856AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P1-DSU35-ELIU5X2-H1151Induktiver Winkelsensor mit Analogausgang1590866AusgangsartAbsolut-Singleturn