RI360P1-DSU35-ELIU5X2-H1151Induktiver Winkelsensor mit Analogausgang1590866AusgangsartAbsolut-Singleturn
RI360P0-EQR24M0-INCRX2-H1181Berührungsloser Drehgeber mit Edelstahlgehäuse Inkremental: 1 ... 5000 ppr1590912AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P1-QR14-ELIU5X2Miniatur Drehgeber mit Analogausgang1590853AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141Berührungsloser Drehgeber IO-Link1590975AusgangsartAbsolut-Semi-MultiturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P0-QR24M0-CNX4-2H1150Berührungsloser Drehgeber CANopen1590914AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141Berührungsloser Drehgeber mit Edelstahlgehäuse IO-Link1590978AusgangsartAbsolut-Semi-MultiturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P0-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5/S1264Induktiver Winkelsensor mit Analogausgang1590871AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P0-QR24M0-1024X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 1024 ppr1593154AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle