RI60P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100028552AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI240P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100028549AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI20P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100028554AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI120P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100028550AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI90P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100028551AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI40P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100028553AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100028548AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
REM-191C10SA-IOL32B-H1141Absoluter Drehgeber - Multiturn IO-Link100031336AusgangsartAbsolut-MultiturnFlanschdurchmesser58Wellendurchmesser D (mm)10 mmWellenartSacklochwelle
RI360P3-QR24M2-0064X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 64 ppr100032871AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle