RI20P2-QR20-LU4X2-H1141Miniatur Drehgeber mit Analogausgang100001897AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI120P2-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3PMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100001842AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI90P2-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3PMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100001841AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI120P2-QR20-LU4X2-H1141Miniatur Drehgeber mit Analogausgang100001901AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI60P2-QR20-LU4X2-H1141Miniatur Drehgeber mit Analogausgang100001899AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI40P2-QR20-LU4X2-0.24-AMP01-3PMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100001839AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P1-QR24M2-4096X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 4096 ppr100002110AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P1-QR24M4-4096X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 4096 ppr100002198AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P4-DSU35-ELIU5X2-H1151Induktiver Winkelsensor mit Analogausgang100002205AusgangsartAbsolut-Singleturn
RI100P1-QR14-LU4X2-0.6-DT04-3P/S97/S127Induktiver Winkelsensor mit Analogausgang100000362AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle