RS-44S8S-3C17B-CT 1MAbsoluter Drehgeber - Singleturn1545244AusgangsartAbsolut-SingleturnFlanschdurchmesser36Wellendurchmesser D (mm)8 mmWellenartVollwelle
RI-05B6E-4A1024-CInkrementaler Drehgeber1545308AusgangsartInkrementalFlanschdurchmesser46Wellendurchmesser D (mm)6 mmWellenartHohlwelle
RI-05I6T-4A2500-CInkrementaler Drehgeber1545335AusgangsartInkrementalFlanschdurchmesser36.5Wellendurchmesser D (mm)6 mmWellenartHohlwelle
RI-05B6E-1H2048-C 5MInkrementaler Drehgeber1545461AusgangsartInkrementalFlanschdurchmesser46Wellendurchmesser D (mm)6 mmWellenartHohlwelle
RI360P1-QR20-LI2X2-H1141Miniatur Drehgeber mit Analogausgang100004587AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P0-QR24M0-ELIU5X2LD-H1151Berührungsloser Drehgeber Analog100029756AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle