QT50R-TW-AFHRadarsensor3093454Elektrischer AnschlussKabelAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)24000
Q130RA-9076-AFQRadarsensor3802368Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)24000
Q240RA-EU-ILQRadarsensor3801993Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangAbstrahlwinkel11° x 13°Max. Reichweite (mm)100000
Q240RA-EU-AF2LQRadarsensor3801992Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel11° x 13°Max. Reichweite (mm)100000
QT50R-US-AF2QRadarsensor3088383Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)24000
QT50R-KR-AFHQRadarsensor3091193Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)24000
QT50R-KR-AFHRadarsensor3091209Elektrischer AnschlussKabelAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)24000
QT50R-CN-AF2NQRadarsensor3090701Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel90° x 76°Max. Reichweite (mm)24000
Q240RA-EU-AF2QRadarsensor3092481Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel11° x 13°Max. Reichweite (mm)40000
M25UEQ-92780Ultraschallsensor Sender3092780Elektrischer AnschlussSteckverbinderMax. Reichweite (mm)700
BC2-EM08-UN8X-V1131Kapazitiver Sensor100021820Elektrischer AnschlussSteckverbinderEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionNPNBemessungsschaltabstand (mm)2
BC2-EM08-UP8XKapazitiver Sensor100021821Elektrischer AnschlussKabelEinbaubedingungenbündigAusgangsfunktionPNPBemessungsschaltabstand (mm)2