DXM100-S1Netzwerk-Controller Modbus Slave3095655Kommunikationsprotokoll Modbus RTU, RS485, RS232GerätetypNetzwerk-Controller
DXM100-S1R2Netzwerk-Controller mit integriertem 900 MHz Data Radio3095656Kommunikationsprotokoll Modbus RTU, RS485, RS232GerätetypTeilnehmer, Netzwerk-ControllerFunktionBaumtopologie
DXM100-B1R4Netzwerk-Controller mit integriertem 2,4 GHz Data Radio3800138Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485GerätetypTeilnehmer, Netzwerk-ControllerEingangstypNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k Thermistor/ZählerFunktionBaumtopologieAusgangstypNMOS/0...20 mA oder 0...10 V
DXM100-B1R3Netzwerk-Controller mit integriertem 2,4 GHz DX80 Gateway3800137Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485GerätetypGateway, Netzwerk-ControllerEingangstypNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k Thermistor/ZählerFunktionSterntopologieAusgangstypNMOS/0...20 mA oder 0...10 V
DXM700-B1R1Netzwerk-Controller mit integriertem 900 MHz DX80 Gateway3806246Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485GerätetypGateway, Netzwerk-ControllerFunktionSterntopologieAusgangstypPNP
DXM150-B2R3Netzwerk-Controller mit integriertem 2,4 GHz DX80 Gateway3803761Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485GerätetypGateway, Netzwerk-ControllerEingangstypNPN/PNP/4...20 mA/0...10 V/Counter/ThermistorFunktionSterntopologieAusgangstypPNP/NPN/0...20 mA oder 0...10 V
DXM1200-X2R3Netzwerk-Controller mit integriertem 2,4 GHz DX80 Gateway3814990Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETGerätetypGateway, Netzwerk-ControllerFunktionSterntopologie
DXM700-B1R4Netzwerk-Controller mit integriertem 2,4 GHz Data Radio3806249Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485GerätetypTeilnehmer, Netzwerk-ControllerFunktionBaumtopologieAusgangstypPNP
DXM700-B1R3Netzwerk-Controller mit integriertem 2,4 GHz DX80 Gateway3806248Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485GerätetypGateway, Netzwerk-ControllerFunktionSterntopologieAusgangstypPNP
DXM1200-X2R4Netzwerk-Controller mit integriertem 2,4 GHz Data Radio3814991Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETGerätetypTeilnehmer, Netzwerk-ControllerFunktionBaumtopologie
DXM100-B1R2Netzwerk-Controller mit integriertem 900 MHz Data Radio3095652Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485GerätetypTeilnehmer, Netzwerk-ControllerEingangstypNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k Thermistor/ZählerFunktionBaumtopologieAusgangstypNMOS/0...20 mA oder 0...10 V
DXM1200-B1R3Netzwerk-Controller mit integriertem 2,4 GHz DX80 Gateway3805550Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485GerätetypGateway, Netzwerk-ControllerFunktionSterntopologie