TX721-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 21” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100002033ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale21.5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX104P-00VPSTTX100 HMI Serie 4” Display mit TX VisuPro Runtime100049014SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale4.3Touchscreenresistiv, Frontfolie
TX807-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 7” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100046993ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale7Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX800L-P3WV01TX800 HMI / PLC Serie Quad Core IOT Gateway - CODESYS V3 PLC mit WEB VISU100046998Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATFeldbus SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP20
TX705-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 5” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100002029ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX815H-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 15” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100052811ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale15.6Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TBEN-L4-PLC-11Kompakte SPS in IP67 CODESYS V3 - mit WebVisu Lizenz100000273Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TX207-P3CV01TX200 HMI / PLC Serie 7” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100002080ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale7Touchscreenresistiv, Frontfolie
TX107-00VPSTTX100 HMI Serie 7” Display mit TX VisuPro Runtime100002312SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale7Touchscreenresistiv, Frontfolie