Alimentation et boissons
Technologies d'automatisation pour la production agroalimentaire : accessibles, hygiéniques, transparentes
La puissance de l'automatisation au service d'une production alimentaire sûre
Comment améliorer votre Taux de disponibilité global (OEE) lorsque la sécurité alimentaire, la qualité des produits et l'efficacité sont toutes des priorités absolues ?
Avec un partenaire dont les solutions robustes en matière de RFID, de capteurs et d'E/S allient une sécurité alimentaire optimale à une haute disponibilité. Un partenaire qui ne vous enferme pas dans un système fermé. Un partenaire qui comprend votre secteur d'activité et qui travaille à vos côtés partout dans le monde pour faire progresser l'automatisation et la numérisation de vos lignes de production.
Solutions pour la production alimentaire
Découvrez les avantages offerts par les solutions TURCK dans le secteur agroalimentaire : une approche axée sur les données et une interconnexion numérique pour une disponibilité maximale et des processus intelligents.
Trouvez vos solutions
Les solutions et produits d'automatisation de TURCK améliorent la disponibilité et l'efficacité de vos machines et systèmes dans de nombreux secteurs d'activité.

Perspectives sur la production agroalimentaire
Découvrez des contenus adaptés à votre secteur d'activité, allant des tendances et des bonnes pratiques aux approches d'automatisation efficaces et aux technologies innovantes qui rendent les processus plus transparents, plus flexibles et plus sécurisés.
Maintenance à distance via le cloud pour les générateurs de vapeur
Certuss s'appuie sur les contrôleurs IHM de la série TX de TURCK pour ses générateurs de vapeur électriques EMX, notamment pour la surveillance de l'état des équipements et la maintenance à distance via les solutions cloud de TURCK.

Détection linéaire fiable de la position dans la zone Ex 22
Afin de répondre aux exigences de la société suisse Bühler AG concernant la décortiqueuse d'avoine MHSA, TURCK a certifié son capteur de positionnement linéaire sans contact Li pour une utilisation dans les zones à risque.

Un automate programmable (PLC) conforme à la norme IP67 commande les modules de transport dans un entrepôt frigorifique
Asbreuk Service B.V. a équipé un prestataire de services logistiques néerlandais d'un système modulaire et entièrement automatisé de chargement et de déchargement de camions, piloté de manière décentralisée par les modules API TBEN-L IP67 robustes de TURCK, fonctionnant à -25 °C.

Codeur sans contact dans la transformation de la pomme de terre
Dans l'usine de transformation de pommes de terre du fabricant néerlandais Schaap, le codeur QR24 de TURCK démontre les avantages de son principe de mesure sans contact sur un convoyeur tampon.


Audits rapides et conformité
Des données de bout en bout permettant d'établir une documentation complète en vue des inspections de la FDA et d'autres audits.

Nombre maximal de lignes disponibles
Un matériel robuste, associé à des données intelligentes pour la maintenance prédictive, permet d'éviter les arrêts imprévus de l'usine.

Une production traçable de bout en bout
La technologie RFID et la technologie de capteurs garantissent la transparence, depuis la matière première jusqu'à la livraison.