Aller au contenu principal
Communication

Assemblage robotisé des vitres sur les véhicules

Les modules d'E/S par blocs multiprotocoles accélèrent les changements d'outils dansPROFINET,EtherNet/IP et Modbus TCP

Ethernet multiprotocole, Robotique, Modularisation, Modules d'E/S

Avantages

  • Conception peu encombrante et installation rapide  

  • La fonctionnalité multiprotocole de TURCK permet d'utiliser un seul module dansPROFINET, EtherNet/IP et Modbus TCP  

  • Démarrage rapide, même pour les applications impliquant des changements d'outils  

Défi

Lors de l'assemblage final des véhicules, des robots installent les vitres, les portes et les accessoires avec une grande précision. La réduction des temps de cycle est essentielle pour atteindre les objectifs de production. Par exemple, lors d'un changement d'outillage, les composants de commande doivent être opérationnels presque instantanément afin d'éviter tout retard. Les modules doivent également être compatibles avec différents protocoles Ethernet afin de permettre l'utilisation de la même technologie d'automatisation partout dans le monde.  

Solution

Les modules d'E/S en bloc de TURCK permettent une automatisation hautement dynamique et standardisée dans l'assemblage final des véhicules. Avec des temps de démarrage ultra-rapides de seulement 150 msEnmode Fast-Startup(PROFINET) et de 90 msenmode « Quick-Connect »(EtherNet/IP),ces appareils réduisent au minimum les temps d'arrêt lors des changements d'outils et augmentent considérablement la productivité des postes de robot.  

Grâce à leur conception robuste, ces modules offrent une grande résistance aux vibrations, aux variations de température et à d'autres contraintes industrielles, ce qui les rend parfaits pour une utilisation en continu dans des environnements de production exigeants.  

Une autre caractéristique essentielle réside dans leur compatibilité multiprotocole. Les modules prennent en charge PROFINET,EtherNet/IPet Modbus TCP en parallèle sans configuration manuelle. Cela permet de mettre en œuvre des solutions standardisées à l’échelle mondiale, ce qui simplifie à la fois la mise en service et la gestion du stock de pièces de rechange.  

« Nos modules d'E/S en bloc sont rapides, robustes et peuvent être utilisés partout dans le monde. Ils sont la clé d'une efficacité maximale lors de l'assemblage final. » 

Aurel Buda | Director Product Management Factory Automation Systems | TURCK GmbH

En savoir plus sur nos produits

Technique du bus de terrain

Module d'E/S

Technique de raccordement signal: M12Mode de protection: IP69K