Semi-conducteur
Solutions d'automatisation pour la production de semi-conducteurs : robustes, modulaires et axées sur les processus
Pour obtenir un rendement élevé, il faut avant tout bien comprendre le processus
Comment automatiser les processus de production extrêmement complexes de la fabrication de semi-conducteurs à l'aide d'un système de commande déterministe capable de synchroniser les mouvements sur trois axes, offrant une grande précision de positionnement et garantissant un rendement élevé et reproductible ?
Avec un partenaire qui maîtrise parfaitement les exigences de la fabrication de semi-conducteurs et qui propose des solutions d'automatisation alliant transparence, surveillance de l'état des équipements et intégration dans un environnement de production hautement sensible.
Solutions pour la production de semi-conducteurs
Découvrez les avantages offerts par les solutions TURCK dans le domaine de la production de semi-conducteurs : une approche axée sur les données et une interconnexion numérique garantissant une disponibilité maximale et des processus intelligents.
Trouvez vos solutions
Les solutions et produits d'automatisation de TURCK améliorent la disponibilité et l'efficacité de vos machines et systèmes dans de nombreux secteurs d'activité.

Perspectives sur la production de semi-conducteurs
Découvrez des contenus adaptés à votre secteur d'activité, allant des tendances et des bonnes pratiques aux approches d'automatisation efficaces et aux technologies innovantes qui rendent les processus plus transparents, plus flexibles et plus sécurisés.
Surveillance climatique du stockage de la pâte à souder
Turck Beierfeld surveille les conditions climatiques de l'entrepôt de pâte à souder à l'aide d'un système développé en interne, comprenant des contrôleurs d'armoire électrique IM18-CCM50, des capteurs de surveillance de l'état CMTH et des tableaux de bord de données via Cloud Turck.

Gestion automatisée du stock de plaquettes grâce à un système RFID
Le système RFID BL ident de TURCK coordonne le stockage et la récupération, assistés par robot, des produits intermédiaires dans la production de semi-conducteurs en Chine

Système « Pick-to-Light » dans la production électronique
TURCK a optimisé le montage THT sur son site de production de Halver grâce à deux systèmes « pick-to-light ».

Surveillance de niveau à l'aide de capteurs capacitifs compacts
Les distributeurs du fabricant chinois Anda Automation distribuent de la soudure tendre et de la colle à grande vitesse et nécessitent, pour la surveillance de niveau, des capteurs capacitifs particulièrement compacts, tels que le modèle BC10-QF5.5 de TURCK.


Intégration efficace des données
Les capteurs et les solutions d'E/S dotés de la technologie IO-Link fournissent des données précieuses pour la surveillance de l'état des équipements et la maintenance prédictive.

L'ingénierie pour tous les marchés
Grâce à la prise en charge multiprotocole, les mêmes solutions d'E/S et les mêmes plans d'ingénierie peuvent être utilisés pour des machines équipées de contrôleurs différents.

Délais d'exécution rapides
La communication de données à haut débit, le traitement décentralisé des signaux et le contrôle garantissent une gestion très efficace des flux de matériaux.