TW-R34-8-M-B320Tag HF100005036Geheugengrootte (Byte)320GeheugentypeEEPROMBeschermingsgraadIP68MontageOp metaal
TW-L36-18-F-B320-100PCSTag HF Smart-Label100025059Geheugengrootte (Byte)320GeheugentypeEEPROMBeschermingsgraadIP40
TW860-960-Q25L54-M-B130-450PCSTag UHF100050370Geheugengrootte (Byte)130GeheugentypeEEPROMMontageOp metaal
TW-L16-16-F-B320-2KPCSTag HF Smart-Label100052631Geheugengrootte (Byte)320GeheugentypeEEPROMBeschermingsgraadIP40MontageMetaalvrij
ABR7109-MSE2Barcode Reader — Scanner Barcode Reader — Scanner3804441CommunicatieprotocolEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Brandpuntsafstand (mm)9LichtsoortRood, BlauwResolution1280 x 1024 Pixel
ABR3009-WSE1Barcode Reader — Scanner3804433CommunicatieprotocolEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Brandpuntsafstand (mm)9LichtsoortWitResolution752 x 480 Pixel
ABR3009-WSU2Barcodelezer — scanner バーコードリーダー — スキャナ3804426CommunicatieprotocolRS232, RS422Brandpuntsafstand (mm)9LichtsoortWitResolution752 x 480 Pixel
ABR3009-WSE2Barcode Reader — Scanner3804427CommunicatieprotocolEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Brandpuntsafstand (mm)9LichtsoortWitResolution752 x 480 Pixel
ABR7112-RSE2Barcode Reader — Scanner Barcode Reader — Scanner3804444CommunicatieprotocolEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Brandpuntsafstand (mm)12LichtsoortRoodResolution1280 x 1024 Pixel
ABR71L9-MSE2Barcode Reader — Scanner Barcode Reader — Scanner3804449CommunicatieprotocolEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Brandpuntsafstand (mm)9LichtsoortRood, BlauwResolution1280 x 1024 Pixel
IVU2PRBXCBarcodelezer — beeldsensor Barcodelezer — beeldsensor3090971CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Brandpuntsafstand (mm)0Resolution752 x 480 Pixel