DXM100-S1R2Network Controller With Integrated 900-MHz Data Radio3095656CommunicatieprotocolModbus RTU, RS485, RS232FunctieBoomtopologie
DXM100-B1R3Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz DX80-gateway3800137CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/10k thermistor/tellerFunctieStertopologieUitgangNMOS/0–20 mA of 0–10 V
DXM100-B1R4Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz gegevensradio3800138CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/10k thermistor/tellerFunctieBoomtopologieUitgangNMOS/0–20 mA of 0–10 V
DXM150-B2R3Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz DX80-gateway3803761CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/4…20 mA/0…10 V/teller/thermistorFunctieStertopologieUitgangPNP/NPN / 0…20mA of 0…10V
DXM700-B1R4Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz gegevensradio3806249CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunctieBoomtopologieUitgangPNP
DXM700-B1R3Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz DX80-gateway3806248CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunctieStertopologieUitgangPNP
DXM100-B1R2Network Controller With Integrated 900-MHz Data Radio3095652CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/10k thermistor/tellerFunctieBoomtopologieUitgangNMOS/0–20 mA of 0–10 V
DXM100-B1R1Netwerkcontroller Met geïntegreerde 900 MHz DX80-gateway3095651CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/10k thermistor/tellerFunctieStertopologieUitgangNMOS/0–20 mA of 0–10 V
DXM1200-B1R3Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz DX80-gateway3805550CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485FunctieStertopologie
DXM1200-X2R3Network Controller With Integrated 2.4-GHz DX80 Gateway3814990CommunicatieprotocolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFunctieStertopologie
DXM1200-X2R4Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz gegevensradio3814991CommunicatieprotocolRS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFunctieBoomtopologie