TI-BL20-PG-EN-2programmeerbare set voor Ethernet Modbus/TCP in beschermingsgraad IP201545053NetwerkprotocolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPAantal kanalen2BeschermingsgraadIP20
TI-BL20-PG-EN-4programmeerbare set voor Ethernet Modbus/TCP in beschermingsgraad IP201545054NetwerkprotocolModbus TCP, PROFINET, EtherNet/IPAantal kanalen4BeschermingsgraadIP20
TBEN-L4-4RFID-8DXP-CDSCompacte multiprotocol RFID-module voor Ethernet CODESYS V36814121NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-CDSCompacte multiprotocol RFID-module voor Ethernet CODESYS V36814120NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-OPC-UACompacte RFID-module voor OPC-UA 4 RFID-kanalen volgens AutoID Companion Specification en 8 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 2 A6814126NetwerkprotocolOPC UAAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXP-LNXCompacte RFID-module voor Ethernet Linux voor implementatie door systemintegratoren6814124NetwerkprotocolTCP/IPAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
BL67-2RFID-ABL67 elektronische module 2 RFID-kanalen (HF/UHF)6827225Aantal kanalen2BeschermingsgraadIP67
BL20-2RFID-SBL20 elektronische module 2 RFID-kanalen (HF/UHF)6827306Aantal kanalen2BeschermingsgraadIP20
BL20-2RFID-ABL20 elektronische module 2 RFID-kanalen (HF/UHF)6827233Aantal kanalen2BeschermingsgraadIP20
TBEN-S2-2RFID-4DXPCompacte multiprotocol RFID-module voor Ethernet 2 RFID-kanalen (HF/UHF) en 4 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 0,5 A6814029NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAantal kanalen6BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-4RFID-8DXPCompacte multiprotocol RFID-module voor Ethernet 4 RFID-kanalen (HF/UHF) en 8 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 2 A100000836NetwerkprotocolModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETAantal kanalen12BeschermingsgraadIP65, IP67, IP69K
BL67-2RFID-SBL67 elektronische module 2 RFID-kanalen (HF/UHF)6827305Aantal kanalen2BeschermingsgraadIP67