QM30VT2-SS-9MVibratie- en temperatuursensor Met seriële interface3806274CommunicatieprotocolModbus RTU, RS485Elektrische aansluitingKabelMateriaal behuizingRoestvast staalBeschermingsgraadIP69
QM30VT2Vibratie- en temperatuursensor Met seriële interface3806276CommunicatieprotocolModbus RTU, RS485Elektrische aansluitingKabel met connectorMateriaal behuizingAluminiumBeschermingsgraadIP67
M12FTH3QTemperature and Humidity Sensor With Serial Interface3025898CommunicatieprotocolModbus RTU, RS485Elektrische aansluitingAansluitstekkerMateriaal behuizingMetaalBeschermingsgraadIP67
M12FTH4QTemperature and Humidity Sensor With Serial Interface3025895Communicatieprotocol1-draads serieelElektrische aansluitingAansluitstekkerMateriaal behuizingMetaalBeschermingsgraadIP67
QM30VT1Vibratie- en temperatuursensor Met seriële interface3806275Communicatieprotocol1-draads serieelElektrische aansluitingKabel met connectorMateriaal behuizingAluminiumBeschermingsgraadIP67
SG-TL70-DXN9Draadloos systeem Overdracht van I/O-gegevens naar stertopologie3803749IngangstypeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V, 10k thermistor, tellerFunctieStertopologie
DXM150-B2R3Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz DX80-gateway3803761CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/4…20 mA/0…10 V/teller/thermistorFunctieStertopologieUitgangPNP/NPN / 0…20mA of 0…10V
DX80N2X1W0P0ZTADraadloos systeem Overdracht van I/O-gegevens naar stertopologie3800196IngangstypeMagneetveldsensorFunctieStertopologie
DXM100-B1R3Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz DX80-gateway3800137CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/10k thermistor/tellerFunctieStertopologieUitgangNMOS/0–20 mA of 0–10 V
DXM100-B1R4Netwerkcontroller Met geïntegreerde 2,4 GHz gegevensradio3800138CommunicatieprotocolEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485IngangstypeNPN/PNP/0…20 mA/0…10 V/10k thermistor/tellerFunctieBoomtopologieUitgangNMOS/0–20 mA of 0–10 V
DX80N9Q45RD-QPF-0.5Radiotransmissiesysteem Overdracht van I/O-gegevens naar stertopologie3097802IngangstypePotentiaalvrije contacten of NAMUR