Naar hoofdinhoud gaan
Special

TURCK Automation Suite (TAS)

Eén IIoT-softwareplatform. Vier modules. Oneindige mogelijkheden. TAS is het IIoT-ecosysteem voor slimme automatisering. TAS maakt de automatisering van uw machines gedurende de gehele productlevenscyclus mogelijk — veilig, schaalbaar en intuïtief

Software, TAS, IIoT

Kort overzicht

In de industriële automatisering maken versnipperde tools, een gebrek aan transparantie en tijdrovende inbedrijfstellingsprocessen het moeilijk om machines, IO-Link-apparaten en besturingen gedurende hun gehele levenscyclus efficiënt te beheren. De TURCK Automation Suite (TAS) lost dit probleem op als een IIoT-platform dat configuratie, assetmanagement, edge computing en clouddiensten integreert. Met TAS Desktop en Mobile worden apparaten in batches geparametriseerd en verwerkt; TAS Edge verzamelt en analyseert machinegegevens lokaal, inclusief AI-gestuurde afwijkingsdetectie; terwijl TAS Cloud gecentraliseerde visualisatie, KPI-dashboards, service op afstand via VPN en op rollen gebaseerd beheer mogelijk maakt. TURCK verbindt zo sensoren, besturingen en IT-systemen binnen een schaalbare architectuur voor machinebouw, productie en onderhoud. De voordelen zijn onder meer een snellere inbedrijfstelling, minder stilstand, datagestuurde procesoptimalisatie en veilige, wereldwijde serviceconcepten.

TAS — IIoT-ecosysteem voor de volledige levenscyclus van de machine

De TURCK Automation Suite combineert app-gebaseerde configuratie, efficiënt asset management en veilige services op afstand in één platform: schaalbaar, intuïtief en toekomstbestendig.

Proof of Concept: Met TAS Desktop en TAS Mobile kunnen apparaten direct vanaf de werkplek worden geconfigureerd en worden beoordeeld in het kader van haalbaarheidsstudies. TAS Edge en TAS Cloud geven de gegevens weer in de testmodus.

Ontwerp: TAS Desktop ondersteunt de configuratie van controllers en IO-Link-apparaten.

Productie: Met TAS Desktop kunnen sensoren en I/O-modules in batches worden geconfigureerd en kunnen CODESYS-besturingsprogramma’s centraal worden geïnstalleerd. Test runs kunnen worden bewaakt en geregistreerd via TAS Desktop of TAS Cloud.

Inbedrijfstelling: TAS Desktop en TAS Mobile versnellen de toewijzing van IP-adressen en het beheer van CODESYS-programma’s via batchprocessen. TAS Edge levert gegevens voor fabrieksacceptatietests en het opsporen van afwijkingen — ook met behulp van AI.

Dienst: TAS Edge levert continu bedrijfsgegevens voor conditiebewaking en voorspellende analyses. TAS Cloud maakt bovendien waarschuwingen, service op afstand, streaminganalyses en de implementatie van eigen servicemodellen mogelijk.

Vier verhalen — één doel: maximale efficiëntie.

Machinefabrikanten, onderhoudstechnici, productiemanagers of systeemintegrators: TAS biedt voor elke uitdaging de juiste oplossing.

Vier modules die ruimte bieden voor schaalvergroting en innovatie

TAS Desktop

  • Beheer van lokale apparaten
  • Configuratie, inbedrijfstelling en diagnose, rechtstreeks op het apparaat of in het lokale netwerk.
  • Ideaal voor het testen, het oplossen van storingen en een snelle inbedrijfstelling.

TAS Cloud

  • Wereldwijde machine-netwerken
  • Veilig onderhoud op afstand, conditiebewaking en op rollen gebaseerde dashboards
  • Schaalbaar voor OEM’s, wederverkopers en eindklanten.

TAS Mobile

  • Biedt de belangrijkste functies van TAS Desktop op mobiele apparaten
  • Mogelijkheden voor mobiele toegang via smartphones en tablets
  • Vervangt het display bij apparaten zonder scherm
  • Snelle probleemoplossing en flexibele visualisatie
  • Scan de code op het apparaat en stel het in via Bluetooth

TAS Edge

  • Intelligente gegevensverwerking ter plaatse
  • Lokale IIoT-logica, cloudconnectiviteit en containerintegratie voor MES-, BMS- en besturingssystemen, rechtstreeks op de machine.
  • Kan platformonafhankelijk worden geïnstalleerd op IPC’s, servers of andere hardware met Linux- of Windows-besturingssystemen

TURCK Automation Suite TAS – Ga nu aan de slag

Van het eerste concept, over een eenvoudige inbedrijfstelling en efficiënte operationele werking, tot wereldwijde service: TAS maakt uw machinedata doorheen de volledige levenscyclus bruikbaar – voor meer transparantie, snellere besluitvorming en efficiënte processen. Ga nu aan de slag en ontdek zelf hoe eenvoudig data kan worden omgezet in echte meerwaarde.