Přeskočit na hlavní obsah
Detekce

Kamera s umělou inteligencí zajišťuje bezchybné sestavování sad

Kamera TIV využívá strojové učení k rozpoznávání objektů a ověřování správného složení položek v sadách

IIoT, Sledování zásilek, Decentralizovaná automatizace, Chytré kamery

Výhody

  • Vysoká produktivita díky minimálnímu počtu chyb a oprav 

  • Vysoká flexibilita při změně sestav, jelikož lze naprogramovat více konfigurací sestav  

  • Rychlá odezva díky vysoce výkonnému hardwaru  

  • Snadná integrace bez nutnosti programování  

  • Nákladově efektivnější než plně automatizované robotické systémy 

Výzva

V procesech vychystávání a balení, známých jako „kitting“, zaměstnanci sestavují sady z různých komponentů. Lidská chyba může někdy vést k nesprávnému sestavení sad. To způsobuje frustraci a poškozuje image společnosti, stejně jako vysoké náklady na opakované zasílání chybějících dílů. Plně automatizované procesy nejsou v mnoha případech nákladově efektivní kvůli malým objemům nebo z důvodu nutnosti flexibility. Je proto zapotřebí kamerový systém, který sadu zkontroluje a schválí v co nejkratším čase.

Řešení

Systém kamer s umělou inteligencí TURCK Intelligent Vision (TIV) je trénován pomocí sady trénovacích snímků. Není třeba definovat složitá pravidla. Kamera poté spolehlivě rozpoznává trénované položky a kontroluje, zda kombinace objektů odpovídá definované sadě. Systém spolehlivě rozpozná i ty nejmenší rozdíly v řádu milimetrů nebo velmi podobné objekty, jako jsou podložky různých velikostí, bez ohledu na uspořádání komponentů. Lze také trénovat různé správné konfigurace. Například při montáži sad senzorů mohou zaměstnanci naučit systém rozpoznávat dvě sady pro různé velikosti. Tím se zabrání tomu, aby byl dodán senzor M18 s montážním příslušenstvím pro senzor M12. Kamera přenáší výsledek kontroly, OK nebo NOK, prostřednictvím klasického digitálního výstupu do PLC, dalších systémů nebo na displeje a další vizualizační zařízení.

„Srovnatelné kamery vyžadují mnovem intenzivnější trénování pro ověření úplnosti během kompletace. Systém TURCK Intelligent Vision si tyto podmínky osvojí automaticky.“   

Jannik Suchowitzki | Product Manager Distance Sensors | TURCK GmbH

Vyzkoušejte AI Vision na vlastní kůži – otestujte TIV ještě dnes!

Chcete vědět, co naše řešení inteligentního zpracování obrazu skutečně dokáže? Stačí nám poslat několik snímků z vaší aplikace – naši odborníci na kamery vyhodnotí vaše požadavky a provedou bezplatný, na míru přizpůsobený test proveditelnosti s využitím technologie TIV. Získáte tak konkrétní představu o tom, v čem spočívá přínos technologie TIV: rychlost, přesnost a spolehlivost.

TURCK1825_pdj_en_Vítěz

Zjistěte více o našich produktech

Fotoaparát AI TURCK Inteligentní vizuální systém (TIV)

TIV12MG-Q110N

TIV12MG-Q110N