Zum Hauptinhalt springen
Erkennung

Erkennung von Schweißmuttern im Karosseriebau

TURCKs Schweißmuttersensor NIMFE identifiziert und fixiert Muttern für fehlerloses Roboter-Schweißen

Schweißen und Metallspritzer, Condition Monitoring, Magnetfeldsensoren

Benefits

  • Der Schweißmutternsensor verhindert aufwändige Nacharbeiten durch nicht vorhandene Schweißmuttern 

  • Die Zentrierhülse aus Edelstahl schützt den Sensor und gewährleistet den korrekten Sitz der Schweißmutter 

Herausforderung

Beim Widerstandspunktschweißen in der Automobilproduktion müssen Schweißmuttern exakt positioniert und fixiert werden, bevor sie durch den Roboter verschweißt werden. Optische Sensoren stoßen hier an ihre Grenzen, da Ölfilme oder Reflexionen auf dem Blech Fehlmessungen verursachen können. Eine zuverlässige Lösung ist erforderlich, die die Mutter sicher erkennt und in der korrekten Position hält, um fehlerhafte Schweißverbindungen und damit teure Nacharbeiten oder Ausschuss zu vermeiden. 

Lösung

Der Schweißmuttersensor von TURCK kombiniert Erkennung und Fixierung in einem einzigen Gerät und sorgt für eine zuverlässige Verschweißung der Muttern auf Blechteilen. Im Gegensatz zu optoelektronischen Sensoren arbeitet der Schweißmuttersensor induktiv und ist daher unempfindlich gegenüber Ölfilmen oder störenden Reflexionen. 

Der Sensor besitzt einen zylindrischen Stift, auf den die Schweißmutter aufgelegt wird. Sobald die Mutter korrekt platziert ist, erkennt der Sensor ihre Anwesenheit und hält sie gleichzeitig stabil in Position. Der Roboter führt dann den Schweißprozess durch, während der Sensor die Mutter fixiert. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Positionsabweichungen auftreten und die Mutter exakt an der vorgesehenen Stelle verschweißt wird. 

Diese Lösung erhöht die Prozesssicherheit erheblich und reduziert kostspielige Nacharbeit oder Ausschuss, da fehlerhafte Schweißstellen oder fehelende Muttern vermieden werden. Zudem werden Taktzeiten optimiert, da keine zusätzliche Qualitätskontrolle erforderlich ist. Dank der robusten Bauweise eignet sich der Sensor ideal für den rauen Einsatz in der Karosseriefertigung und trägt zu einer gleichbleibend hohen Qualität der Schweißverbindungen bei. 

„Unser Schweißmuttersensor macht den Schweißprozess effizienter, indem er Erkennung und Fixierung in einem Schritt kombiniert.“ 

Sander Makkinga | Director Product Management Position/Proximity Sensors | TURCK GmbH

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Entdecken Sie weitere Insights