Zum Hauptinhalt springen
Kommunikation

Vernetzung von Roboterschweißzellen

IP67-Switches reduzieren Verdrahtung und Taktzeiten in Wechselwerkzeugapplikationen 

Industrial Ethernet, Robotik, Industrielle Switches

Benefits

  • Schnellste Wechselwerkzeug-Bereitstellung in unter 150 ms durch Quick-Link-up 

  • Maximale Sicherheit durch Firewall, NAT Routing und VLAN 

  • Schneller Datendurchsatz dank Gbit-Highspeed-Backbone und Cut-through forwarding 

  • Hohe Verfügbarkeit durch Netzlast-Monitoring und Broadcast-Barriere 

  • Minimaler Verdrahtungsaufwand, da Schutzart IP67 Montage im Feld erlaubt 

Herausforderung

Roboterschweißzellen müssen effizient und zuverlässig vernetzt sein, um schnelle Werkzeugwechsel und eine reibungslose Prozesssteuerung zu gewährleisten. Besonders kurze Taktzeiten, hohe Datenraten für Kamerasysteme und sichere Netzwerke sind entscheidend. Gleichzeitig soll der Verkabelungsaufwand minimiert und die Ausfallsicherheit maximiert werden, um eine konstante Anlagenverfügbarkeit zu sichern. 

Lösung

Der managebare IP67-Switch TBEN-L-SE-M2 optimiert die Datenkommunikation in Roboterschweißzellen. Dank Cut-through-Forwarding minimiert er Latenzen, sodass Kamerasysteme zur Roboterführung in Echtzeit eingesetzt werden können. Zwei GBit-Ports sorgen für eine schnelle Anbindung an die Steuerung und ein leistungsstarkes Backbone. 

Für Werkzeugwechsel bietet der Switch ultraschnelle Link-up-Zeiten von unter 150 Millisekunden. Ethernet/IP-Teilnehmer mit Quick-Connect und Profinet-Geräte mit Fast-Start-up sind nahezu verzögerungsfrei online. Das integrierte Netzlast-Monitoring gibt Anwendern jederzeit einen Überblick über die verfügbare Bandbreite, während die „Broadcast Storm Protection“ unkontrollierte Netzwerklast verhindert. 

Zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie VLAN, Firewall und NAT-Routing ermöglichen eine klare Trennung von Produktions- und Managementnetzwerken, verhindern IP-Adresskonflikte und schützen vor unbefugtem Zugriff. Die robuste IP67-Bauweise erlaubt zudem den direkten Einsatz in rauen Industrieumgebungen. So sorgt der Switch für maximale Effizienz und Ausfallsicherheit in modernen Roboterschweißzellen. 

„Unser IP67-Switch sorgt für minimale Latenzen, sichere Vernetzung und höchste Verfügbarkeit in der Robotik.“ 

Aurel Buda | Director Product Management Factory Automation Systems | TURCK GmbH

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte