Zum Hauptinhalt springen
Rückverfolgung

UHF-RFID-Tunnel zur Identifikation von Waren auf Förderbändern

Komplettpaket zum Aufbau von Lese-Tunneln erleichtert zuverlässige Identifkation von RFID-Tags und Mehrwegladungsträgern in Logistik und Produktion

Digital Conveyor Lines, RFID, Schreib-Lesegeräte HF/UHF
Totale zeigt Föderbänder und Tunnel mit Boxen

Benefits

  • Zuverlässige Identifikation dank perfekt abgestimmter Komponenten
  • Keine Fehler bei der Zusammenstellung geeigneter Komponenten
  • Schneller Aufbau durch vordefinierte Montagepunkte für Reader, Antennen und Leitungen
  • Schnelle Auswahl und Bestellung über eine Bestellnummer

Herausforderung

In Logistik- oder Produktionsprozessen müssen häufig Gegenstände in Boxen (RTI) und die Behälter selbst während des Transports identifiziert werden. Hierzu werden häufig RFID-Datenträger eingesetzt, da sie ohne Sichtkontakt und im Pulk gelesen werden können. Dies kann herausfordernd sein, da Reflektionen durch metallische Gegenstände zu Überreichweiten oder Leselücken führen. Eng benachbarte Förderbänder können ebenfalls Probleme verursachen, weil bei UHF-RFID-Technik leicht Datenträger auf anderen Förderstrecken gelesen werden können. Zudem kann die Auswahl geeigneter Komponenten zum Aufbau eines Tunnels herausfordernd sein. 

Lösung

Zum Einlesen von Datenträgern und Transportboxen werden Tunnel mit integrierter UHF-RFID-Technik eingesetzt. Das metallische Gehäuse schirmt die RFID-Wellen nach außen ab und verhindert so die Lesung von Datenträgern außerhalb des Tunnels. Das Gehäuse maximiert gleichsam die Lesezuverlässigkeit innerhalb des Tunnels durch den Einsatz mehrerer Antennen auf allen Achsen des Tunnels. Die Konfiguration und Abstimmung eines solchen Systems aus mehreren Antennen, einem RFID-Reader sowie einem Interface zur Anbindung an ERP- oder MES-Systeme ist allerdings relativ komplex. Daher bietet TURCK ein Komplettpaket für RFID-Tunnel an. 

Das RFID-Tunnel-Komplettpaket umfasst neben der notwenigen Technik wie Reader, Antennen auch die mechanischen Komponenten zum Aufbau des Tunnels und das Software-Interface.

„UHF‑RFID‑Anwendungen auf Förderbändern stellen hohe Anforderungen an Hardwarekonzeption, Abschirmung und Integration. Unser RFID‑Tunnel wurde genau dafür entwickelt: Er kombiniert optimal ausgewählte Komponenten mit einer durchgängigen Systemarchitektur und reduziert so Inbetriebnahme-Aufwand und Fehlerquellen erheblich.“

Hendrik Schnabel | Product Manager RFID Systems | TURCK GmbH

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte