Zum Hauptinhalt springen
Produktneuheit

Elektronische Sicherung mit IO-Link

TURCKs TBIF bietet selektive 4-A-Absicherung in IP67 für schaltschranklose Automatisierung und Zustandsüberwachung direkt im Feld

Feldbustechnik, I/O-Module, Condition Monitoring

Vorteile

  • Reduzierte Stillstandszeiten durch Fernreset
  • Kostengünstiger Stand-Alone-Betrieb (ohne IO-Link)
  • Einfache Installation ohne Schaltschrank
  • Höhere Betriebssicherheit dank Condition Monitoring

Die TBIF-Serie von TURCK ist eine intelligente,  elektronische Sicherung im robusten IP67-Gehäuse für die 24-VDC-Stromversorgung im Feld. Sie schützt Lasten bis 4 A selektiv und ermöglicht die Absicherung  von 16 auf 4 A für modulare Maschinenkonzepte ohne Schaltschrank. Über IO-Link bietet die Sicherung Fernreset, Diagnose und Zustandsüberwachung von Spannung und Strom, die Kanäle lassen sich zu- und abschalten. Für kostenoptimierte Anwendungen ist auch ein Stand-alone-Betrieb mit manuellem Reset direkt am Gerät möglich. So lassen sich Stillstandszeiten reduzieren und Wartungskosten senken.

Die kompakte Bauform erleichtert die Montage in der Anlage. Die Inbetriebnahme vereinfacht die IIoT- und Service-Plattform TURCK Automation Suite (TAS). TURCK bietet die IP67-Sicherung in drei Varianten an: mit zwei M8-Ausgängen, mit zwei M12-Ausgängen sowie mit jeweils zwei M8- und M12-Ausgängen.

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte

Anschlusstechnik

Zubehör

Zubehörart: Elektronischer Schutzschalter zur Feldmontage (IP67)