Dezentrales Muting einer optischen Schutzeinrichtung
Hybrides Safety-I/O-Modul gewährleistet effizienten Materialfluss und volle Sicherheitsfunktionalität direkt an der Maschine

Benefits
Kürzere Time-to-Market dank Vorab-Tests der modularen Schutzeinrichtung
Höhere Anlagenverfügbarkeit, da ein Sicherheitsfunktionen dezentral gesteuert werden und nicht die gesamte Anlage stilllegen
Schutzart IP67 und erhöhter Temperaturbereich erlauben Flexibilität bei der Montage der I/O-Module
IO-Link-Master-Ports ermöglichen Erweiterung des Systems um zusätzliche Komponenten
Herausforderung
Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS) sichern den Gefahrenbereich, doch prozessrelevante Objekte wie Container müssen diese sicher passieren können. Hierzu muss die Schutzeinrichtung gezielt überbrückt werden (Muting), ohne die Sicherheitsfunktionalität zu beeinträchtigen. Eine dezentrale Steuerungslösung kann manipulationssicher die Sicherheitsfunktion und die Durchfahrt der Container gewährlisten.
Lösung
TURCKs Safety-I/O-Module TBPN und TBIP in IP67 steuern die Sicherheits- und Muting-Funktionen direkt an der Maschine. Das Sicherheitslichtgitter bleibt solange aktiv, bis ein Container in den Einschleusebereich geschoben wird. Sobald ein Container vier induktive Sensoren in der richtigen Reihenfolge triggert, wird das Lichtgitter überbrückt (muting). Zusätzlichen Manipulationsschutz bieten eine Messung von Gewicht- oder Höhe des Wagens sowie eine Identifikation mittels RFID.
Die Module in Hybrid- oder Full-Safety-Ausführung sorgen für kurze Reaktionszeiten und reduzieren den Verdrahtungsaufwand. Ihre dezentrale Intelligenz erlaubt modulare Anlagenkonzepte, die das Risiko für Komplettstillstand von Anlagen minimieren, indem Sicherheitsfunktionen in nicht-betroffenen Bereichen erhalten bleiben. Vorab-Tests der Funktionalität erleichtern die Inbetriebnahme und verkürzen die Time-to-Market. Mit IO-Link-Master-Ports können zusätzliche Komponenten einfach integriert werden, während Schutzart IP67 und ein großer Temperaturbereich den Einsatz in rauen Umgebungen erlauben.

„Unsere Safety-I/O-Module kombinieren maximale Sicherheit mit minimalem Installationsaufwand für flexible, dezentrale Lösungen direkt an der Maschine.“
Michael Flesch | Product Manager Safety Systems | TURCK GmbH