ABR7112-RSE2Barcode Reader — Scanner Barcode Reader — Scanner3804444Communication protocolEtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422Focal distance (mm)12Light typeRedResolution1280 x 1024 Pixel
ABR72L9-RPE2Barcode Reader — Scanner Barcode Reader — Scanner3808838Focal distance (mm)9Light typeRedResolution1600 x 1200 Pixel
ABR71L9-RSE2Barcode Reader — Scanner Barcode Reader — Scanner3804448Focal distance (mm)9Light typeRedResolution1280 x 1024 Pixel
ABR71L9-WPE2Barcode Reader — Scanner Barcode Reader — Scanner3808842Focal distance (mm)9Light typeWhiteResolution1280 x 1024 Pixel
ABR7106-RSE2Barcode Reader — Scanner Barcode Reader — Scanner3804446Focal distance (mm)6Light typeRedResolution1280 x 1024 Pixel
ABR7106-MSE2Barcode Reader — Scanner Barcode Reader — Scanner3804447Focal distance (mm)6Light typeRed, BlueResolution1280 x 1024 Pixel
ABR7116-RSE2Barcode Reader — Scanner Barcode Reader — Scanner3804445Focal distance (mm)16Light typeRedResolution1280 x 1024 Pixel
ABR72L9-RDE2Barcode Reader — Scanner Barcode Reader — Scanner3808839Focal distance (mm)9Light typeRed polarizedResolution1600 x 1200 Pixel
ABR72L16-RDE2Barcode Reader — Scanner Barcode Reader — Scanner3808841Focal distance (mm)16Light typeRed polarizedResolution1600 x 1200 Pixel
ABR3106-WSU2Barcode Reader — Scanner バーコードリーダー — スキャナ3804434Communication protocolRS232, RS422Focal distance (mm)6Light typeWhiteResolution1280 x 1024 Pixel
ABR3106-WSU1Barcode Reader — Scanner バーコードリーダー — スキャナ3804436Communication protocolRS232, RS422Focal distance (mm)6Light typeWhiteResolution1280 x 1024 Pixel
ABR3106-WPU2Barcode Reader — Scanner バーコードリーダー — スキャナ3804438Communication protocolRS232, RS422Focal distance (mm)6Light typeWhiteResolution1280 x 1024 Pixel