Niveaudetectie in vloeistoftoevoersystemen
Intrinsiek veilige capacitieve sensoren meten vloeistofniveaus in de halfgeleiderproductie in explosiegevaarlijke zones

Voordelen
- Gecertificeerde intrinsieke veiligheid voor gebruik in explosiegevaarlijke zones 0/1
- Betrouwbare niveaudetectie, ondanks luchtbellen en agressieve media
- Minder werk bij de ingebruikname en het onderhoud
- Zeer goede bestandheid tegen chemicaliën, vocht en washdowns
- Stabiele werking van het FMCS met een lager risico op onderbrekingen
Uitdaging
Vloeistoftoevoersystemen in monitoring- en besturingssystemen (Facility Monitoring and Control Systems) in halfgeleiderfabrieken verwerken licht ontvlambare chemicaliën, zoals isopropanol en aceton en worden daarom geclassificeerd als explosiegevaarlijke omgevingen van Zone 0 of Zone 1. Niveaudetectie moet voldoen aan strenge eisen op het gebied van intrinsieke veiligheid en tegelijkertijd betrouwbaar blijven onder veeleisende procesomstandigheden. Luchtbellen, chemische kristallisatie en veranderende eigenschappen van de media kunnen valse schakelpunten en onstabiele signalen veroorzaken. Tegelijkertijd worden sensoren blootgesteld aan agressieve chemicaliën, vocht en frequente reinigingsbeurten. Beperkte inbouwruimte en tijdrovende kalibratie op locatie maken de inbedrijfstelling en het onderhoud extra complex.
Oplossing
De intrinsiek veilige capacitieve sensoren van TURCK bieden, in combinatie met de IMX21-interfacemodule, een betrouwbare oplossing voor niveaudetectie in vloeistoftoevoersystemen voor halfgeleider-FMCS. De sensoren zijn Ex ia IIC T6 Ga-gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke zones 0 en 1 en beperken de elektrische energie direct op het meetpunt om ontstekingsrisico’s uit te sluiten. De IMX21-interface zorgt voor een veilige signaalscheiding en een betrouwbare overdracht van schakelsignalen vanuit de explosiegevaarlijke zone naar het besturingssysteem, waardoor een naadloze integratie in FMCS-architecturen mogelijk is.
De robuuste behuizing van de sensoren biedt een hoge weerstand tegen agressieve chemicaliën en garandeert, in combinatie met beschermingsklasse IP67, een stabiele werking in natte omgevingen en omgevingen waar intensief wordt gereinigd. Dankzij de schroefdraadmontage is een eenvoudige installatie in compacte leidingsystemen mogelijk, terwijl de mechanische instelling via een potentiometer een nauwkeurige en reproduceerbare configuratie van de schakelpunten mogelijk maakt, zonder complexe kalibratieprocedures.. Deze combinatie vereenvoudigt de inbedrijfstelling, verhoogt de meetbetrouwbaarheid en ondersteunt een duurzame, veilige werking van kritische chemische toevoerprocessen.

“De intrinsiek veilige capacitieve sensoren van TURCK bieden compromisloze veiligheid, betrouwbare detectie en moeiteloze implementatie in gevaarlijke vloeistoftoevoersystemen.”
Chien-Hsun (Josh) Chuang | Sales Director Greater China | TURCK GmbH
Lees meer over onze producten