Precyzyjne i niezawodne dostarczanie materiałów
Sprzęgła indukcyjne serii NIC firmy Turck umożliwiają bezkontaktowe przesyłanie energii oraz danych za pośrednictwem IO-Link między paletami transportowymi a stanowiskami roboczymi

Korzyści
Bezkontaktowe zasilanie czujników na paletach transportowych
Szybkie nawiązywanie połączenia ogranicza opóźnienia podczas transportu materiałów
Jednoznaczna identyfikacja palet transportowych za pośrednictwem IO-Link
Wyzwanie
W produkcji motoryzacyjnej palety transportowe przemieszczają komponenty między kolejnymi etapami produkcji. Aby sprawnie sterować przepływem materiałów, system sterowania musi jednoznacznie identyfikować każdą paletę i wiedzieć, jakie elementy są na niej transportowane.
Klasyczne połączenia stykowe są podatne na zużycie i wymagają regularnej konserwacji. W aplikacjach o dużej liczbie cykli może to prowadzić do nieplanowanych przestojów i dodatkowych kosztów.
Rozwiązanie
Sprzęgła indukcyjne serii NIC firmy Turck umożliwiają bezkontaktowe, dwukierunkowe przesyłanie energii oraz danych IO-Link między ruchomymi paletami transportowymi a stacjonarnymi stanowiskami roboczymi. Sygnały z czujników są przesyłane przez szczelinę powietrzną o szerokości do 7 mm bez mechanicznego połączenia styków.
Takie rozwiązanie eliminuje zużycie złączy wtykowych, ogranicza nakłady na konserwację i zwiększa dostępność instalacji.
Dzięki IO-Link każda paleta transportowa może być jednoznacznie identyfikowana za pomocą identyfikatora Application Specific Tag. System sterowania wie dzięki temu, która paleta znajduje się w danym miejscu i jakie elementy są aktualnie transportowane.
Sprzęgła NIC są rozwiązaniem typu plug-and-play i nie wymagają rozbudowanej parametryzacji. Duża tolerancja ustawienia ułatwia montaż i zapewnia niezawodne połączenie również przy niewielkim przesunięciu równoległym.
Rozwiązanie pozwala ograniczyć koszty instalacji i utrzymania oraz usprawnić przepływ materiałów w wysoko zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.

„Sprzęgła indukcyjne NIC umożliwiają bezkontaktowe przesyłanie energii i danych, zapewniając niezawodną pracę bez zużycia mechanicznych styków.”
Dustin Küpper | Product Manager Position/Proximity Sensors | TURCK GmbH