Aller au contenu principal
Contrôle

Commande des convoyeurs à rouleaux

Les blocs d'E/S décentralisés réduisent les temps de cycle, accélèrent la mise en service et diminuent les coûts de câblage 

ARGEE/Contrôleur logique de terrain, Automatisation décentralisée, Modules d'E/S

Avantages

  • Mise en service rapide grâce aux tests hors ligne 

  • Réduit le câblage et permet d'utiliser un automate plus compact 

  • Des temps de réponse courts rendus possibles par un contrôle décentralisé 

  • Amélioration des performances du système grâce à des temps de réponse rapides 

Défi

Dans les grands centres logistiques, les modules de convoyeurs à rouleaux doivent être commandés avec précision et efficacité afin d’assurer le transport sans interruption des cartons ou des conteneurs réutilisables. Les systèmes de commande centralisés entraînent souvent des temps de cycle longs en raison du nombre élevé d’éléments impliqués. Cela provoque des retards et des engorgements, nécessitant une intervention manuelle et perturbant le flux des marchandises. Une solution décentralisée permet de réduire les temps de cycle et de rendre la commande des modules de convoyage plus rapide et plus fiable. 

Solution

Les modules d'E/S décentralisés de TURCK, dotés d'une logique intégrée, permettent un contrôle autonome des modules de convoyage sur site. Les capteurs et les actionneurs sont raccordés directement aux blocs d'E/S IP67, qui offrent un temps de réponse de seulement 2 millisecondes. De nombreux contrôleurs décentralisés peuvent être nettement plus rapides qu'un automate programmable central (PLC). Cela permet d'éviter les engorgements et les erreurs de commande pouvant survenir en cas de temps de cycle élevés. Grâce à la logique décentralisée programmable ARGEE, les modules de convoyage peuvent être configurés individuellement sans nécessiter de connaissances approfondies en programmation. Les modules peuvent être entièrement testés en usine, ce qui accélère la mise en service et évite les erreurs d’installation. L’utilisation de hubs d’E/S réduit également considérablement les coûts de câblage et diminue le coût des automates programmables et des installations. Grâce à leur indice de protection IP67, les modules sont montés directement sur les rails du convoyeur sans boîtier de protection supplémentaire. 

« Grâce à nos blocs d'E/S décentralisés, la commande des segments de convoyeurs à rouleaux peut gagner considérablement en efficacité et en flexibilité. »  

Frederik Nitsche | Product Manager Factory Automation Systems | TURCK GmbH

En savoir plus sur nos produits

Technique du bus de terrain

Module d'E/S

Type de signal: IO-LinkHomologations: ATEX Zone 2/22