Efficiënte gegevensstroom: nauw samenwerken met de cloud
Profiteer van digitale waardecreatie tussen de werkvloer en de cloud — met de end-to-end IIoT-architectuur van TURCK, alles uit één hand
Kort overzicht
Het gebrek aan end-to-end-gegevensbeschikbaarheid tussen het veldniveau, het besturingssysteem en de cloud maakt het voor industriële bedrijven moeilijk om de machinestatus, productieprocessen en operationele gegevens efficiënt te analyseren en te optimaliseren. TURCK pakt deze uitdaging aan met een ‘sensor-to-cloud’-architectuur die sensoren, IO-Link-apparaten, edge-controllers en cloudplatforms naadloos met elkaar verbindt. Proces- en statusgegevens worden direct vastgelegd, voorbewerkt en via interfaces die meerdere protocollen ondersteunen geïntegreerd in IT- en IIoT-systemen. Open standaarden en schaalbare gateways maken een snelle implementatie in bestaande en nieuwe faciliteiten mogelijk. Dit maakt datagestuurde toepassingen mogelijk, zoals conditiebewaking, voorspellend onderhoud en energieanalyse, die de transparantie vergroten, stilstandtijd verminderen en de efficiëntie en flexibiliteit in de productie- en procesindustrie duurzaam verbeteren.
IIoT verbindt werelden: naadloze datacommunicatie tussen de sensor en de cloud
Digitalisering dringt steeds verder door in de industrie. Technologieën zoals IO-Link, RFID en Ethernet zorgen ervoor dat de hoeveelheid gegevens uit de machineomgeving vele malen groter wordt; clouddiensten maken wereldwijde mobiele toegang mogelijk. Maar hoe haal je de relevante informatie uit het Internet of Things – zonder netwerken te overbelasten of beschermde inhoud bloot te geven? Het antwoord van TURCK: met netwerkgebonden sensoren, efficiënte edge-controllers en eenvoudige cloudoplossingen – kortom: met gedecentraliseerde automatisering.
Door middel van gedecentraliseerde voorverwerking worden big data via filtering omgezet in smart data. Hierdoor kunt u parameters, proceswaarden of statusmeldingen veilig gebruiken voor uw toepassing, zoals conditiebewaking. Maar de end-to-end-koppeling van sensoren met IT-systemen op hoger niveau, zoals cloudomgevingen, biedt nog meer mogelijkheden. Zo maakt bidirectionele communicatie bijvoorbeeld toegang op afstand tot apparaten en installatiedelen mogelijk, wat zijn vruchten afwerpt bij wereldwijde service-implementaties. Bovendien maakt een hoge beschikbaarheid van gegevens de weg vrij voor volledig nieuwe processen in productie, logistiek en supply chain management.
Ontdek de toekomstbestendige IIoT-architectuur van TURCK, van robuuste sensoren, krachtige I/O-apparaten en edge-controllers tot op maat gemaakte cloudtoepassingen.
De bal aan het rollen brengen: profiteer van de beschikbare voordelen

Efficiënte gegevensoverdracht
- Gedecentraliseerde voorverwerking ter plaatse maakt snelle reacties op gebeurtenissen mogelijk, zonder vertraging
- Dankzij multiprotocol-Ethernet en edge-controller-technologie zijn er minder hardware- en netwerkcapaciteitseisen
- Door de nadruk te leggen op relevante gegevens wordt de transparantie in systemen op hoger niveau vergroot

Toekomstbestendig systeem
- Een open systeemlandschap maakt een modulaire opbouw en de integratie van apparaten van derden en clouddiensten mogelijk
- Gegevens uit conditiebewaking vormen de basis voor preventief onderhoud en garanderen op lange termijn een hoge beschikbaarheid
- Dankzij geïntegreerde netwerkfunctionaliteit is toegang tot machines en besturingssystemen mogelijk, tot op het niveau van het afzonderlijke apparaat

Hoge bescherming tegen cybercriminaliteit
- Edge computing vermindert de gegevensstroom naar de cloud, waardoor gevoelige gegevens binnen het OT-netwerk blijven
- Het Kolibri-protocol zorgt voor versleutelde en efficiënte communicatie met de cloud
- Geïntegreerde firewalls en beveiligingsfuncties bieden bescherming tegen manipulatie

Wereldwijd alles onder één dak
- Totaaloplossing uit één hand: van sensoren, aansluitingen, I/O- en netwerktechnologie tot edge-controllers en cloudsystemen
- Door de gegevens met slechts één deskundige contactpersoon te delen, bespaar je tijd en zorg je ervoor dat de apparaten compatibel zijn
- Het internationale productie- en distributienetwerk biedt wereldwijd ondersteuning en diensten ter plaatse
In de video: Gegevensoverdracht van de sensor naar de cloud – en weer terug
Volg het doorlopende communicatiepad tussen het machineniveau en de IT. Ontdek hoe de edge-controllers van TURCK zorgen voor efficiënte datacommunicatie dankzij slimme voorverwerking.
Slimme gegevensleveranciers met geavanceerde functies

Sensoren detecteren vloeistoffen, meten trajecten en afstanden en herkennen een breed scala aan objecten. Kortom: ze genereren waardevolle gegevens die nu kunnen worden ingezet voor machineprocessen. Profiteer van de voordelen van uitgebreide apparaatfuncties voor conditiebewaking van variabelen zoals trillingen of temperatuur met behulp van één enkele sensor. De IM18-schakelkastmonitor van TURCK beschikt over drie sensoren en verzendt meetwaarden via Ethernet naar de IT-omgeving.
Met IO-Link worden sensoren communicerende systeemknooppunten. Dankzij digitale communicatie krijgen gebruikers niet alleen betere informatie van sensoren en actuatoren, maar kunnen ze deze ook gemakkelijker beschikbaar maken voor toepassingen in MES-, ERP- en cloudsystemen. Het uitlezen van interne geheugens, het vastleggen van statussen, het stellen van diagnoses en het identificeren en lokaliseren van componenten zijn allemaal taken die eenvoudig met IO-Link kunnen worden uitgevoerd.