Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Analogové inklinometry pro palubní napájecí systémy s napětím 12 V

Senzory QR20 společnosti TURCK pracují při napájecím napětí 8 V DC nebo vyšším, provádějí dynamické měření pomocí senzorové fúze a vydrží nárazovou zátěž 200 g.

Senzory, Inklinometry

Výhody

  • Použití v elektrických systémech vozidel s napětím 12/24 V
  • Přesné hodnoty sklonu i při vibracích a rušivém zrychlení díky fúzi senzorů
  • Rychlé nastavení díky funkci vodováhy, postupu nastavení středového bodu a systému TAS
  • Jeden typ senzoru pro šest analogových signálů díky parametrizaci IODD

Společnost TURCK rozšiřuje svou řadu inklinometrů QR20 o analogové verze určené pro mobilní zařízení. Senzory pracují s napájecím napětím již od 8 V DC a splňují požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) v automobilovém průmyslu. Díky tomu poskytují hodnoty sklonu v souladu se specifikacemi v 12V elektrických systémech mobilních pracovních strojů. Dynamické verze kombinují signály z MEMS akcelerometru a gyroskopu a poskytují údaje o úhlu rychle a přesně i při vibracích, nárazech a náhlých zrychleních. Statické verze měří výhradně na základě zrychlení. Společnost TURCK nabízí oba principy měření v jednoosých verzích s měřicím rozsahem 360° a ve dvouosých verzích s rozsahem ±85°.

 

Elektricky a mechanicky navrženy pro vozidla

Kryt QR20 odolává nárazům až do 200 g a pracuje v teplotním rozmezí od -40 do +85 °C. Vyznačuje se průsvitnou konstrukcí, díky níž mohou displeje fungovat bez LED čoček, čímž se eliminuje potenciální vstupní místo pro vlhkost. Senzory splňují stupně ochrany IP66, IP67, IP68 a IP69K. Pro zvláště náročné aplikace je jako příslušenství k dispozici ochranný kryt GUARD-QR20. Z elektrického hlediska jsou zařízení specifikována pro odolnost proti rušení 100 V/m podle normy ISO 11452-2 a 200 mA podle normy ISO 11452-4. Odolávají vedeným rušivým vlivům podle normy ISO 7637-2 úroveň 4 i náhlým poklesům napětí podle normy ISO 16750-2 a mají typové schválení E1.

 

Nastavení analogového výstupu a měřicího rozsahu pomocí IODD

Uživatelé volí typ výstupu prostřednictvím parametrizace IODD v softwaru TURCK Automation Suite (TAS): 4 až 20 mA, 0 až 20 mA, 0,1 až 4,9 V, 0 až 5 V, 0,5 až 4,5 V nebo 0 až 10 V. Pro každou osu lze rovněž nastavit měřicí rozsah, filtr a středový bod, a to buď zadáním úhlu ve stupních, nebo převzetím aktuální úhlové polohy. Bez softwaru lze funkci Easy Teach aktivovat připojením propojky mezi pin 5 a pin 1; patentovaná funkce vodováhy zobrazuje vyrovnání přímo na zařízení.

03742016

Fúze signálů z akcelerometru a gyroskopu

Šest analogových výstupů, které lze konfigurovat pomocí IODD

Odolnost proti nárazům do 200 g, stupeň krytí IP69K a teplotní rozsah od -40 do +85 °C

Typové schválení E1 a úrovně zkoušek EMC podle normy ISO 11452

Zjistěte více o našich produktech

Zjistěte více informací