
Snímače průtoku vzduchu s rozhraním IO-Link
Společnost TURCK nabízí snímače průtoku vzduchu FCS-K20 a FCS-M18 pro digitalizované monitorování průtoku vzduchu
Výhody
Rychlé uvedení do provozu bez programování
Parametrizace pomocí rozhraní IO-Link zjednodušuje instalaci na těžko přístupných místech
Další procesní data pro IIoT
Flexibilní možnosti připojení
Nové snímače průtoku vzduchu FCS od společnosti Turck s rozhraním IO-Link digitálně monitorují průtok vzduchu a teplotu, například u ventilátorů a filtrů v průmyslových ventilačních a odvětrávacích systémech. Ve srovnání se zařízeními s analogovým výstupem umožňuje rozhraní IO-Link jednoduchou parametrizaci a nabízí další procesní data, jako jsou například hodnoty teploty. Uživatelé těží z rychlého uvedení do provozu a možnosti dálkového nastavení parametrů i po instalaci – což je ideální řešení pro těžko přístupné vzduchové potrubí. Jelikož nejsou zapotřebí žádné mechanické nastavovací prvky, nehrozí žádné riziko úniku.
Komplexní informace o stavu prostřednictvím rozhraní IO-Link
Tyto snímače průtoku vzduchu poskytují prostřednictvím rozhraní IO-Link rozsáhlé informace o stavu a podporují standard Smart Sensor Profile. Kromě spínací funkce pro průtok vzduchu a teplotu jsou k dispozici také diagnostické a provozní údaje pro aplikace IIoT. Integrovaná šestibarevná LED dioda zajišťuje přehledné zobrazení stavu přímo na zařízení. K dispozici jsou verze s kabelem nebo konektorem M12, které nabízejí flexibilní možnosti připojení.
Monitorování proudění vzduchu ve ventilačních systémech
Mezi typické oblasti použití patří měření průtoku vzduchu ve ventilačních potrubích, odsávacích systémech a průmyslových ventilátorech, jakož i sledování stavu filtrů. Senzory se také používají ve ventilačních systémech podzemních parkovišť nebo tunelů. Produktová řada zahrnuje model FCS-K20 pro zásuvnou montáž a model FCS-M18 pro šroubovou montáž. Obě verze jsou k dispozici s 2 m kabelem nebo s 0,2 m přípojkou s konektorem M12.
Více informací o našich produktech najdete v obchodě









FS121-2UPN8-H1141























