Přeskočit na hlavní obsah
Produktové novinky

Vyhodnocovací jednotka pro snímače průtoku

Zařízení FS121 od společnosti TURCK umožňuje flexibilní řešení pro monitorování pomocí různých vzdálených senzorů a snadnou integraci do distribuovaných systémů 

Snímače průtoku/průtokoměry, Monitorování stavu

Výhody

  • Flexibilní — splňuje současné požadavky jako koncept práce na dálku  

  • Všestranný — jeden produkt pro mnoho použití 

  • Bez rozvaděče – rychlá a snadná instalace 

Společnost TURCK rozšiřuje svou řadu Fluid+ o vyhodnocovací jednotku IO-Link s textovým displejem a krytím IP67, určenou pro vzdálené průtokové senzory. Model FS121 pokrývá širokou škálu aplikací díky flexibilnímu využití různých sond, čímž umožňuje významné úspory nákladů. Toto řešení průtokového senzoru je obzvláště vhodné pro použití v modulárních procesních modulárních sestavách, mazacích systémech, chladicích systémech kompresorů v omezených prostorech, čisticích a mycích zařízeních a pro aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu.  

Efektivní integrace procesů a inteligentní funkce  

Robustní snímač FS121 s krytím IP67 umožňuje decentralizovanou instalaci bez rozvaděče v bezprostřední blízkosti procesu, díky čemuž je ideální pro aplikace s malým počtem měřicích bodů nebo s individuálními požadavky na umístění. Díky alfanumerickému 12segmentovému textovému displeji a profilu IO-Link Smart Sensor Profile (SSP) nabízí uživatelsky přívětivé ovládání, stejně jako další inteligentní funkce, jako je například Quick Teach pro rychlé nastavení a kontrolu tzv. Delta flow pro sledování změn průtoku.

Široká kompatibilita pro celou řadu aplikací  

Kompaktní model FS121 je kompatibilní s průtokovými senzory řady FCS, FP100 (ponorné senzory) a FCI (inline senzory). Lze jej hladce integrovat s moduly I/O TBEN s rozhraním IO-Link od společnosti TURCK a s nejnovější verzí softwaru TURCK Automation Suite (TAS), včetně TAS Cloud do distribuovaných automatizačních řešení, což umožňuje efektivní poskytování a správu procesních a diagnostických dat pro IIoT aplikace.  

Walk & Talk: Snímač průtoku FS121

Odborný rozhovor: Snímač průtoku FS121

Upoutávka na produkt: Monitor průtoku FS121

Rychlý start: Snímač průtoku FS121

Zjistěte více o našich produktech

Jednotka procesoru pro monitorování průtoku 2 × tranzistorový spínací výstup PNP/NPN

FS121-2UPN8-H1141

FS121-2UPN8-H1141